SEI-121-02-G-S 1.00 mm einreihige, einteilige Schnittstelle
Eigenschaften
Optional robuste Verschraubungen
Einreihiges Design mit bis zu 30 Kontakten
Nennstrom: max. 2,3 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
1,00-mm-Raster (0,0394")
Niedriges Profil: 1.65 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $7.030 | $6.355 | $5.905 | $5.625 | $4.243 | $3.782 | $2.861 | $1.940 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (27 Teile pro Packung) |