SEI-124-02-G-S-AB 1.00 mm einreihige, einteilige Schnittstelle
Eigenschaften
Optional robuste Verschraubungen
Einreihiges Design mit bis zu 30 Kontakten
Nennstrom: max. 2,3 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
1,00-mm-Raster (0,0394")
Niedriges Profil: 1.65 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.493 | $6.925 | $6.546 | $6.310 | $4.806 | $4.305 | $3.303 | $2.300 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |