SEI-130-02-GF-S-M-AB-FR 1.00 mm einreihige, einteilige Schnittstelle
Eigenschaften
Optional robuste Verschraubungen
Einreihiges Design mit bis zu 30 Kontakten
Nennstrom: max. 2,3 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
1,00-mm-Raster (0,0394")
Niedriges Profil: 1.65 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||
|---|---|---|---|
| Stufen | 875 | 1750 | 2625 |
| Preis | $5.141 | $4.099 | $3.069 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI-130-02-GF-S-M-AB | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Verpackung | Nein |
| SEI-130-02-GF-S-M-AB-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 875 | Verpackung | Nein |
| SEI-130-02-G-S-M-AB-FR | 0 | Band und Rolle | 875 | 875 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |