SEM-115-02-03.0-H-D-WT - Mikro-Tiger Eye™-Buchsenleiste, 0.80 mm Raster
Eigenschaften
Raster: 0.80 mm (.0315")
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Ausrichtung: Vertikal
Lötanschluss: SMT
Anwendung: Polarisiertes zweireihiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium mit 100 Kontakten
Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Nennstrom: max. 2,9 A
Nennspannung: max. 235 VAC/332 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 102 | 408 | 918 | 2856 |
| Preis | $7.634 | $6.954 | $5.593 | $4.232 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-115-02-03.0-H-D-WT-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SEM-115-02-03.0-H-D-WT-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 675 | Verpackung | Nein |
| SEM-115-02-03.0-FG-D-WT | 0 | Tray | 1 | 102 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SEM-115-02-03.0-G-D-WT | 0 | Tray | 1 | 102 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (102 Teile pro Packung) |