SEM-135-02-03.0-G-D-A - .8mm Tiger Eye Micro SMT Board-to-Board Receptacle Connector, 70 Pin, 6mm Stack Ht, 10µin Gold/Flash, A Pin
Eigenschaften
Raster: 0.80 mm (.0315")
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Ausrichtung: Vertikal
Lötanschluss: SMT
Anwendung: Polarisiertes zweireihiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium mit 100 Kontakten
Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Nennstrom: max. 2,9 A
Nennspannung: max. 235 VAC/332 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.668 | $14.832 | $14.276 | $13.927 | $10.938 | $9.942 | $7.949 | $5.956 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-135-02-03.0-G-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 575 | Verpackung | Nein |
| SEM-135-02-03.0-H-D-A | 0 | Tray | 1 | 85 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SEM-135-02-03.0-FG-D-A | 0 | Tray | 1 | 85 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (85 Teile pro Packung) |