SEM-150-02-03.0-H-D-WT-K - Mikro-Tiger Eye™-Buchsenleiste, 0.80 mm Raster
Eigenschaften
Raster: 0.80 mm (.0315")
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Ausrichtung: Vertikal
Lötanschluss: SMT
Anwendung: Polarisiertes zweireihiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium mit 100 Kontakten
Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Nennstrom: max. 2,9 A
Nennspannung: max. 235 VAC/332 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 68 | 136 | 204 | 476 | 1088 |
| Preis | $26.216 | $20.641 | $18.782 | $15.066 | $11.348 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-150-02-03.0-H-D-WT-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SEM-150-02-03.0-H-D-WT-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 525 | Verpackung | Nein |
| SEM-150-02-03.0-FG-D-WT-K | 0 | Tray | 1 | 68 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SEM-150-02-03.0-G-D-WT-K | 0 | Tray | 1 | 68 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (68 Teile pro Packung) |