SEML-105-02-03.0-H-D-WT 0.80 mm Tiger Eye™ Mikro-Buchsenleiste mit Klemmverschluss
Eigenschaften
Anwendung: Polarisiertes zweireihiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium mit 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Raster: 0.80 mm (.0315")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
Lötanschluss: SMT
Ausrichtung: Vertikal
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 162 | 486 | 972 | 2430 | 4860 |
| Preis | $5.200 | $4.229 | $3.906 | $3.259 | $2.612 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEML-105-02-03.0-H-D-WT-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 675 | Verpackung | Nein |
| SEML-105-02-03.0-FG-D-WT | 0 | Tray | 1 | 162 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SEML-105-02-03.0-G-D-WT | 0 | Tray | 1 | 162 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (162 Teile pro Packung) |