SEML-120-02-03.0-G-D-WT-K - 0.80 mm Tiger Eye™ Mikro-Buchsenleiste mit Klemmverschluss
Eigenschaften
Anwendung: Polarisiertes zweireihiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium mit 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Raster: 0.80 mm (.0315")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
Lötanschluss: SMT
Ausrichtung: Vertikal
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.781 | $9.963 | $9.419 | $9.078 | $7.369 | $6.799 | $5.660 | $4.520 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEML-120-02-03.0-G-D-WT-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SEML-120-02-03.0-H-D-WT-K | 0 | Tray | 105 | 105 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SEML-120-02-03.0-FG-D-WT-K | 0 | Tray | 1 | 105 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |