SEMS 0.80 mm Tiger Eye™ Mikro-Buchsenleiste, schmal

Eigenschaften

  •  Anwendung: Polarisiertes zweireihiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium mit 50 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Eye™

  • Raster: 0.80 mm (.0315")

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich

  • Lötanschluss: SMT

  • Ausrichtung: Vertikal

0.80 mm Tiger Eye™ Mikro-Buchsenleiste, schmal

Konfigurierte Teilenummer

Vollständige gesteckte Sätze anzeigen In den Einkaufswagen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild TEMS-Serie
TEMS

0.80 mm Tiger Eye™ Mikro-Stiftleiste, schmal

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TEMS-105-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-105-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-105-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-105-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-105-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-105-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-110-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-110-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-110-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-110-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-110-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-110-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-115-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-115-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-120-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-120-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 40 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-120-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-120-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 40 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-120-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-120-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 40 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-125-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-125-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 50 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-125-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-125-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 50 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEMS-125-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-125-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 50 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung