SFMC-108-01-L-D-K-FR - .05050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und flexibler Kontaktanzahl
Eigenschaften
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Ausrichtung: Vertikal
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Anwendung: polarisierte, doppelreihige Mehrfingerkontaktsysteme aus Phosphor-Bronze mit 100 Kontakten
Besondere Merkmale: Kostengünstigere Oberflächenveredelung
Nennstrom: max. 2,9 A
Nennspannung: max. 219 VAC/310 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 575 | 1150 | 2875 | 5175 |
| Preis | $2.152 | $1.940 | $1.654 | $1.452 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMC-108-01-L-D-K | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SFMC-108-01-L-D-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 575 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |