SFMC-110-02-FM-D .05050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und flexibler Kontaktanzahl
Eigenschaften
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Ausrichtung: Vertikal
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Anwendung: polarisierte, doppelreihige Mehrfingerkontaktsysteme aus Phosphor-Bronze mit 100 Kontakten
Besondere Merkmale: Kostengünstigere Oberflächenveredelung
Nennstrom: max. 2,9 A
Nennspannung: max. 219 VAC/310 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.182 | $2.839 | $2.600 | $2.434 | $2.080 | $1.862 | $1.570 | $1.331 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMC-110-02-FM-D-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SFMC-110-02-FM-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SFMC-110-02-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SFMC-110-02-H-D | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SFMC-110-02-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SFMC-110-02-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SFMC-110-02-SM-D | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (44 Teile pro Packung) |