SFMC-111-02-S-D-K-FR .05050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und flexibler Kontaktanzahl
Eigenschaften
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Ausrichtung: Vertikal
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Anwendung: polarisierte, doppelreihige Mehrfingerkontaktsysteme aus Phosphor-Bronze mit 100 Kontakten
Besondere Merkmale: Kostengünstigere Oberflächenveredelung
Nennstrom: max. 2,9 A
Nennspannung: max. 219 VAC/310 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||
|---|---|---|---|
| Stufen | 700 | 1400 | 2100 |
| Preis | $3.416 | $2.901 | $2.520 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMC-111-02-S-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Verpackung | Nein |
| SFMC-111-02-S-D-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 700 | Verpackung | Nein |
| SFMC-111-02-L-D-K-FR | 0 | Band und Rolle | 700 | 700 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |