SIBF-21-F-S-AT .050" Einteilige Schnittstelle
Eigenschaften
Optionale Zentrierstifte
Einreihiges Design mit bis zu 25 Kontakten
Erhöhtes Profil: 3 mm
Nennstrom: max. 2,5 A
Nennspannung: max. 155 VAC / 219 VDC
.050" Raster (1.27 mm)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.619 | $3.271 | $3.040 | $2.895 | $2.231 | $2.011 | $1.568 | $1.125 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |