SIBF-25-F-S-AD - .050" Einteilige Schnittstelle
Eigenschaften
Optionale Zentrierstifte
Einreihiges Design mit bis zu 25 Kontakten
Erhöhtes Profil: 3 mm
Nennstrom: max. 2,5 A
Nennspannung: max. 155 VAC / 219 VDC
.050" Raster (1.27 mm)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 82 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.013 | $3.628 | $3.372 | $3.211 | $2.475 | $2.230 | $1.739 | $1.248 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (18 Teile pro Packung) |