SLW-101-01-S-D - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Socket Strip Receptacle .180in Ht, 2 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 318 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 99719 |
| Preis | $0.612 | $0.475 | $0.383 | $0.326 | $0.246 | $0.220 | $0.166 | $0.113 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLW-101-01-G-D | 318 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SLW-101-01-T-D | 318 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SLW-101-01-F-D | 318 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |