SLW-114-01-L-D - 0,100" Tiger Buy™ Buchsenleiste mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.282 | $3.871 | $3.596 | $3.425 | $2.584 | $2.303 | $1.742 | $1.181 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLW-114-01-G-D | 281 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SLW-114-01-S-D | 281 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SLW-114-01-F-D | 281 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SLW-114-01-T-D | 281 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |