SLW-120-01-L-S - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Socket Strip Receptacle .180in Ht, 20 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Tin
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.976 | $3.242 | $2.752 | $2.446 | $1.845 | $1.645 | $1.244 | $0.844 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLW-120-01-F-S | 1000 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SLW-120-01-S-S | 1000 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SLW-120-01-G-S | 81 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |