SLW-141-01-L-D - 0,100" Tiger Buy™ Buchsenleiste mit niedrigem Profil

Eigenschaften

  • Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Passende Produkte anzeigen:​​​​​​​
Passende Produkte
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 500 1000 2000
Preis $11.909 $11.007 $10.405 $10.030 $7.566 $6.744 $5.101 $3.460
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
mtsw-141-07-l-d-225
MTSW-141-07-L-D-225

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-220
MTSW-141-07-L-D-220

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-215
MTSW-141-07-L-D-215

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-210
MTSW-141-07-L-D-210

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-205
MTSW-141-07-L-D-205

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-200
MTSW-141-07-L-D-200

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-195
MTSW-141-07-L-D-195

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-190
MTSW-141-07-L-D-190

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-185
MTSW-141-07-L-D-185

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-180
MTSW-141-07-L-D-180

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-175
MTSW-141-07-L-D-175

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-170
MTSW-141-07-L-D-170

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-165
MTSW-141-07-L-D-165

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-160
MTSW-141-07-L-D-160

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-155
MTSW-141-07-L-D-155

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-141-07-l-d-150
MTSW-141-07-L-D-150

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
tsw-141-07-l-d
TSW-141-07-L-D

2,54 mm (0.100") Stiftleiste

In den Einkaufswagen
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU-Zertifikat Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: MALAYSIA. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.