SLW-143-01-L-D - 0,100" Tiger Buy™ Buchsenleiste mit niedrigem Profil

Eigenschaften

  • Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Passende Produkte anzeigen:​​​​​​​
Passende Produkte
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 500 1000 2000
Preis $12.491 $11.544 $10.913 $10.518 $7.935 $7.074 $5.351 $3.628
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
mtsw-143-07-l-d-225
MTSW-143-07-L-D-225

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-220
MTSW-143-07-L-D-220

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-215
MTSW-143-07-L-D-215

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-210
MTSW-143-07-L-D-210

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-205
MTSW-143-07-L-D-205

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-200
MTSW-143-07-L-D-200

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-195
MTSW-143-07-L-D-195

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-190
MTSW-143-07-L-D-190

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-185
MTSW-143-07-L-D-185

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-180
MTSW-143-07-L-D-180

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-175
MTSW-143-07-L-D-175

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-170
MTSW-143-07-L-D-170

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-165
MTSW-143-07-L-D-165

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-160
MTSW-143-07-L-D-160

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-155
MTSW-143-07-L-D-155

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-143-07-l-d-150
MTSW-143-07-L-D-150

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
tsw-143-07-l-d
TSW-143-07-L-D

2,54 mm (0.100") Stiftleiste

In den Einkaufswagen
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU-Zertifikat Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.