SLW-149-01-F-S - 0,100" Tiger Buy™ Buchsenleiste mit niedrigem Profil

Eigenschaften

  • Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Passende Produkte anzeigen:​​​​​​​
Passende Produkte
OEM-Preise
Stufen 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
Preis $6.310 $5.705 $5.300 $5.049 $3.809 $3.395 $2.568 $1.741
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
tsw-149-07-f-s
TSW-149-07-F-S

2,54 mm (0.100") Stiftleiste

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-225
MTSW-149-07-F-S-225

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-220
MTSW-149-07-F-S-220

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-215
MTSW-149-07-F-S-215

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-210
MTSW-149-07-F-S-210

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-205
MTSW-149-07-F-S-205

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-200
MTSW-149-07-F-S-200

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-195
MTSW-149-07-F-S-195

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-190
MTSW-149-07-F-S-190

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-185
MTSW-149-07-F-S-185

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-180
MTSW-149-07-F-S-180

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-175
MTSW-149-07-F-S-175

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-170
MTSW-149-07-F-S-170

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-165
MTSW-149-07-F-S-165

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-160
MTSW-149-07-F-S-160

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-155
MTSW-149-07-F-S-155

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
mtsw-149-07-f-s-150
MTSW-149-07-F-S-150

0.100" Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

In den Einkaufswagen
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.