SMM-103-02-S-S-K-TR - 2mm/.079in Tiger Eye Board-to-Board Receptacle Connector, 3 Pin, 1 Row, SMT, 30µin Gold/Tin, K Pad, Tape & Reel
Die SMM ist eine Buchsenleiste für Durchsteck- oder Oberflächenmontage. Sie ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich. Der Steckverbinder mit einem 2.00 mm (.079") Raster bietet dem Designer enorme Flexibilität und Nennströme von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt.
Eigenschaften
Ein- oder Zweireihig mit bis zu 40 Kontakten pro Reihe
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Hochzuverlässiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.778 | $2.262 | $1.882 | $1.613 | $1.490 | $1.310 | $1.064 | $0.874 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-103-02-S-S-K-FR | 0 | Band und Rolle | 1175 | 1175 | Verpackung | Nein |
| SMM-103-02-H-S-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1175 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMM-103-02-L-S-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1175 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMM-103-02-F-S-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1175 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMM-103-02-SM-S-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1175 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMM-103-02-S-S-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 675 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1175 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |