SMM-110-02-SM-D-LC-P - Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster
Die SMM ist eine Buchsenleiste für Durchsteck- oder Oberflächenmontage. Sie ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich. Der Steckverbinder mit einem 2.00 mm (.079") Raster bietet dem Designer enorme Flexibilität und Nennströme von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt.
Eigenschaften
Ein- oder Zweireihig mit bis zu 40 Kontakten pro Reihe
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Hochzuverlässiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4756 |
| Preis | $6.563 | $5.925 | $5.387 | $4.950 | $4.547 | $3.976 | $3.192 | $2.598 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-110-02-SM-D-LC-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SMM-110-02-SM-D-LC-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 375 | Verpackung | Nein |
| SMM-110-02-F-D-LC-P | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMM-110-02-S-D-LC-P | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMM-110-02-H-D-LC-P | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMM-110-02-SM-D-LC-K | 0 | Schlauch | 1 | 29 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (29 Teile pro Packung) |