SMM-120-01-FM-D Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster
Die SMM ist eine Buchsenleiste für Durchsteck- oder Oberflächenmontage. Sie ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich. Der Steckverbinder mit einem 2.00 mm (.079") Raster bietet dem Designer enorme Flexibilität und Nennströme von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt.
Eigenschaften
Ein- oder Zweireihig mit bis zu 40 Kontakten pro Reihe
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Hochzuverlässiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.976 | $6.307 | $5.861 | $5.581 | $4.302 | $3.876 | $3.023 | $2.170 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-120-01-FM-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SMM-120-01-H-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMM-120-01-SM-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMM-120-01-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMM-120-01-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMM-120-01-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |