SMP3-MT - 50 Ohm SMP3-Stecker auf 65 GHz, Mischtechnik
Eigenschaften
Miniatur-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMPM
Gerader Board-Steckverbinder mit Mischtechnologie-Anschluss
Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte
Niedriges VSWR
Bullet-Adapter in Entwicklung für 5mm Bauteilhöhe
SMP3 ist ähnlich wie SMPS, aber nicht intermatierbar. Kontakt [E-Mail geschützt]
Rechtwinkliges Buchsen-Steckverbinderkabel erhältlich für .047", 29 AWG-Millimeterwellenkabel (RF047-A)
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.