SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz

Eigenschaften

  • Miniatur-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMPM

  • Gerader Board-Steckverbinder mit Mischtechnologie-Anschluss

  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte

  • Rechtwinkliges Buchsen-Steckverbinderkabel erhältlich für .047", 29 AWG-Millimeterwellenkabel (RF047-A)

  • Niedriges VSWR

  • Bullet-Adapter in Entwicklung für 5mm Bauteilhöhe

  • SMP3 ist ähnlich wie SMPS, aber nicht intermatierbar. Kontakt [E-Mail geschützt]

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

Downloads und Ressourcen

Literatur

RF-Verbindungen Vollsortiment-Lösungskatalog
RF-Verbindungen Vollsortiment-Lösungskatalog PDF herunterladen
Präzisions-RF-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Produkthandbuch
Präzisions-RF-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Produkthandbuch PDF herunterladen

Produkte

SMP3-MT – 50 Ohm SMP3-Stecker auf 65 GHz, Mischtechnik

Eigenschaften
  • Miniatur-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMPM

  • Gerader Board-Steckverbinder mit Mischtechnologie-Anschluss

  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte

  • Niedriges VSWR

  • Bullet-Adapter in Entwicklung für 5mm Bauteilhöhe

  • SMP3 ist ähnlich wie SMPS, aber nicht intermatierbar. Kontakt [E-Mail geschützt]

  • Rechtwinkliges Buchsen-Steckverbinderkabel erhältlich für .047", 29 AWG-Millimeterwellenkabel (RF047-A)

Samtec SMP3-MT-Stecker

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr RF-Steckverbinder