SMPM-PF-P-HG-ST-EM-1 - 50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Kantenmontage
Eigenschaften
Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
Niedriges VSWR
Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte
Gerade, Kantenmontage-Stecker
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 265 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Preis | $9.419 | $8.505 | $7.854 | $7.035 | $6.468 | $6.080 | $5.723 | $5.324 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPM-PF-P-HG-ST-TH-1 | 1201 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SMPM-PC-P-HG-ST-TH-1 | 826 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SMPM-PS-P-HG-ST-EM-1 | 41 | Tray | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (200 Teile pro Packung) |