SMS-114-01-FM-D Mikro-Buchse, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster

Dieser SMS ist eine Leiterplatten-Buchsenleiste mit Durchsteckmontage  Sie nutzt ein Raster von 0.050" (1.27 mm) zwischen Kontakten und 0.100" (2.54 mm) zwischen den Reihen, um dem Leiterplattendesigner mehr Flexibilität zu bieten. Dieser SMS ist in ein- und zweireihigen Versionen erhältlich.

Eigenschaften

  • Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild DWM-Serie
DWM

.050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler

Vorschaubild FTR-Serie
FTR

Mikro-Stiftleiste zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster

Vorschaubild HDWM-Serie
HDWM

0.050 " x 0.100 " Flex Stack Hochtemperatur-Mikro-Boardstapler

Vorschaubild HMTMS-Serie
HMTMS

0.050 " x 0.100 " Hochtemperatur-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Vorschaubild HTMS-Serie
HTMS

Mikro-Stiftleiste, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster

Vorschaubild MTMS-Serie
MTMS

0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Vorschaubild TMS-Serie
TMS

Mikro-Stiftleiste, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster

Vorschaubild TML-Serie
TML

0,0050" x 0,1100" Ummanteltes Terminal

Vorschaubild ZML-Serie
ZML

0,050" x 0,100" Ummanteltes Mikro-Terminal

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.