SMS-130-02-TM-D Mikro-Buchse, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster
Dieser SMS ist eine Leiterplatten-Buchsenleiste mit Durchsteckmontage Sie nutzt ein Raster von 0.050" (1.27 mm) zwischen Kontakten und 0.100" (2.54 mm) zwischen den Reihen, um dem Leiterplattendesigner mehr Flexibilität zu bieten. Dieser SMS ist in ein- und zweireihigen Versionen erhältlich.
Eigenschaften
Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| SMS-130-02-H-D | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMS-130-02-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMS-130-02-T-D | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMS-130-02-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMS-130-02-G-D | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |