SOLC-115-02-S-Q-A .050" FOURRAY™ vierreihige Tiger Buy™-Buchsenleiste
Eigenschaften
Anwendung: vierreihige, kosteneffiziente Kontaktsysteme mit erhöhter Haltekraft und bis zu 200 Kontakten.
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 931 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.380 | $14.560 | $14.013 | $13.671 | $11.056 | $10.185 | $8.441 | $6.698 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLC-115-02-S-Q-A-FR | 0 | Band und Rolle | 400 | 400 | Verpackung | Nein |
| SOLC-115-02-S-Q-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 400 | Verpackung | Nein |
| SOLC-115-02-F-Q-A | 0 | Schlauch | 1 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SOLC-115-02-L-Q-A | 0 | Schlauch | 1 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SOLC-115-02-STL-Q-A | 0 | Schlauch | 1 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (26 Teile pro Packung) |