Kosteneffiziente vierreihige Steckverbinder im Raster 0,050" (1,27 mm)

Vierreihige Steckverbinder, Klemm- und Buchsenleisten mit bis zu 200 Tiger Buy™ Pins in versetzter Anordnung.

Eigenschaften

  • Kompakte Steckverbinder mit bis zu 200 Kontakten

  • Tiger Buy™-Kontakte mit erhöhter Haltekraft

  • Vierreihiges Design

  • Optionale Verriegelung

Videos

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center

Produkte

SOLC – .050" FOURRAY™ vierreihige Tiger Buy™-Buchsenleiste

Eigenschaften
  • Anwendung: vierreihige, kosteneffiziente Kontaktsysteme mit erhöhter Haltekraft und bis zu 200 Kontakten.

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich

  • Lötanschluss: SMT

Vorschaubild SOLC-Serie

TOLC – .050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste

Eigenschaften
  • Anwendung: Tiger Buy™ Kontaktbuchse zum Stecken mit erhöhter Haltekraft

  • Kontaktsystem: .010" (0.25 mm) x 0.015" (0.38 mm) Pfosten

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich

  • Lötanschluss: SMT

Vorschaubild TOLC-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere vertikale Modelle mit niedrigem Profil