SOLC-120-02-L-Q-LC .050" FOURRAY™ vierreihige Tiger Buy™-Buchsenleiste
Eigenschaften
Anwendung: vierreihige, kosteneffiziente Kontaktsysteme mit erhöhter Haltekraft und bis zu 200 Kontakten.
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $13.940 | $12.884 | $12.181 | $11.740 | $9.498 | $8.751 | $7.256 | $5.762 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLC-120-02-L-Q-LC-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SOLC-120-02-L-Q-LC-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 375 | Verpackung | Nein |
| SOLC-120-02-S-Q-LC | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SOLC-120-02-F-Q-LC | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (20 Teile pro Packung) |
