SOLC-150-02-S-Q-P .050" FOURRAY™ vierreihige Tiger Buy™-Buchsenleiste
Eigenschaften
Anwendung: vierreihige, kosteneffiziente Kontaktsysteme mit erhöhter Haltekraft und bis zu 200 Kontakten.
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 792 |
| Preis | $35.268 | $33.387 | $32.134 | $31.350 | $25.294 | $23.275 | $19.237 | $15.201 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLC-150-02-S-Q-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SOLC-150-02-S-Q-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 500 | Verpackung | Nein |
| SOLC-150-02-F-Q-P | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SOLC-150-02-L-Q-P | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SOLC-150-02-S-Q-K | 0 | Schlauch | 1 | 8 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (8 Teile pro Packung) |