SQCD-025-06.72-SBR-TBL-1 0.635 mm Q Strip® Highspeed-Koaxial-Kabelgruppe
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
38 AWG Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Erhältlich mit 25, 50, 75 und 100 Signalleitungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| SQCD-025-10.00-SBR-TBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-025-02.40-SBR-TBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SQCD-025-19.68-SBR-TBL-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |