SQT-111-01-F-D-022 - Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster
Die SQT-Serie bietet kostengünstige Leiterplattenbuchsen für Durchsteckmontage. Diese flexible Palette von Buchsen ist von einreihig bis zu 6-reihig erhältlich und nutzt den bewährten Tiger Buy™ Kontakt.
Eigenschaften
Ein- bis Sechsreihig mit 50 Kontakten pro Reihe für bis zu 300 I/Os
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.580 | $3.236 | $3.007 | $2.864 | $2.134 | $1.891 | $1.405 | $0.919 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |