SQT-112-01-F-T-RA - 2mm/.079in Box Receptacle Square Tail, 36 Pin, 3 Row, Right Angle, Gold Flash/Tin, .090in Tail
Die SQT-Serie bietet kostengünstige Leiterplattenbuchsen für Durchsteckmontage. Diese flexible Palette von Buchsen ist von einreihig bis zu 6-reihig erhältlich und nutzt den bewährten Tiger Buy™ Kontakt.
Eigenschaften
Ein- bis Sechsreihig mit 50 Kontakten pro Reihe für bis zu 300 I/Os
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.711 | $4.482 | $4.160 | $3.630 | $3.214 | $2.829 | $2.070 | $1.456 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQT-112-01-S-T-RA | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-112-01-L-T-RA | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-112-01-LM-T-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-112-01-FM-T-RA | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (23 Teile pro Packung) |