SQT-119-01-F-5 Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Die SQT-Serie bietet kostengünstige Leiterplattenbuchsen für Durchsteckmontage. Diese flexible Palette von Buchsen ist von einreihig bis zu 6-reihig erhältlich und nutzt den bewährten Tiger Buy™ Kontakt.

Eigenschaften

  • Ein- bis Sechsreihig mit 50 Kontakten pro Reihe für bis zu 300 I/Os

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Passende Produkte anzeigen:​​​​​​​
Passende Produkte
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500 1000
Preis $13.048 $12.352 $11.888 $11.598 $8.559 $7.545 $5.518 $3.492
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
4 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
tw-19-05-f-5-400-090
TW-19-05-F-5-400-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-05-f-5-395-090
TW-19-05-F-5-395-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-05-f-5-390-090
TW-19-05-F-5-390-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-05-f-5-385-090
TW-19-05-F-5-385-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-05-f-5-380-090
TW-19-05-F-5-380-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-05-f-5-375-090
TW-19-05-F-5-375-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-05-f-5-370-090
TW-19-05-F-5-370-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-05-f-5-365-090
TW-19-05-F-5-365-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-04-f-5-360-090
TW-19-04-F-5-360-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-04-f-5-355-090
TW-19-04-F-5-355-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-04-f-5-350-090
TW-19-04-F-5-350-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-04-f-5-345-090
TW-19-04-F-5-345-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-340-090
TW-19-03-F-5-340-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-335-090
TW-19-03-F-5-335-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-330-090
TW-19-03-F-5-330-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-325-090
TW-19-03-F-5-325-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-320-090
TW-19-03-F-5-320-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-315-090
TW-19-03-F-5-315-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-310-090
TW-19-03-F-5-310-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-305-090
TW-19-03-F-5-305-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-300-090
TW-19-03-F-5-300-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-295-090
TW-19-03-F-5-295-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-290-090
TW-19-03-F-5-290-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-285-090
TW-19-03-F-5-285-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-280-090
TW-19-03-F-5-280-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-275-090
TW-19-03-F-5-275-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-270-090
TW-19-03-F-5-270-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-03-f-5-265-090
TW-19-03-F-5-265-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-09-f-5-260-090
TW-19-09-F-5-260-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-09-f-5-255-090
TW-19-09-F-5-255-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-09-f-5-250-090
TW-19-09-F-5-250-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-09-f-5-245-090
TW-19-09-F-5-245-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-09-f-5-240-090
TW-19-09-F-5-240-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-09-f-5-235-090
TW-19-09-F-5-235-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-09-f-5-230-090
TW-19-09-F-5-230-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-09-f-5-225-090
TW-19-09-F-5-225-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-09-f-5-220-090
TW-19-09-F-5-220-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-09-f-5-215-090
TW-19-09-F-5-215-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-09-f-5-210-090
TW-19-09-F-5-210-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-09-f-5-205-090
TW-19-09-F-5-205-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-11-f-5-200-090
TW-19-11-F-5-200-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-11-f-5-195-090
TW-19-11-F-5-195-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-11-f-5-190-090
TW-19-11-F-5-190-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-11-f-5-185-090
TW-19-11-F-5-185-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-02-f-5-180-090
TW-19-02-F-5-180-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-02-f-5-175-090
TW-19-02-F-5-175-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-02-f-5-170-090
TW-19-02-F-5-170-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-02-f-5-165-090
TW-19-02-F-5-165-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-19-02-f-5-160-090
TW-19-02-F-5-160-090

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2.00" mm Raster

In den Einkaufswagen
tmmh-119-01-f-5
TMMH-119-01-F-5

Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.