SQT-120-03-G-D Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster
Die SQT-Serie bietet kostengünstige Leiterplattenbuchsen für Durchsteckmontage. Diese flexible Palette von Buchsen ist von einreihig bis zu 6-reihig erhältlich und nutzt den bewährten Tiger Buy™ Kontakt.
Eigenschaften
Ein- bis Sechsreihig mit 50 Kontakten pro Reihe für bis zu 300 I/Os
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.019 | $7.795 | $7.370 | $6.496 | $5.987 | $5.378 | $4.004 | $2.871 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQT-120-03-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-120-03-H-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-120-03-LM-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-120-03-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-120-03-FM-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-120-03-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (14 Teile pro Packung) |