SQT-125-03-STL-D Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster
Die SQT-Serie bietet kostengünstige Leiterplattenbuchsen für Durchsteckmontage. Diese flexible Palette von Buchsen ist von einreihig bis zu 6-reihig erhältlich und nutzt den bewährten Tiger Buy™ Kontakt.
Eigenschaften
Ein- bis Sechsreihig mit 50 Kontakten pro Reihe für bis zu 300 I/Os
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.494 | $14.668 | $14.116 | $13.773 | $10.162 | $8.958 | $6.552 | $4.145 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQT-125-03-FM-D | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-125-03-G-D | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-125-03-H-D | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-125-03-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-125-03-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-125-03-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQT-125-03-LM-D | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |