SQT-136-01-F-5 - 2mm/.079in Box Receptacle Square Tail, 180 Pin, 5 Row, Through Hole, Gold Flash/Tin, .090in Tail
Die SQT-Serie bietet kostengünstige Leiterplattenbuchsen für Durchsteckmontage. Diese flexible Palette von Buchsen ist von einreihig bis zu 6-reihig erhältlich und nutzt den bewährten Tiger Buy™ Kontakt.
Eigenschaften
Ein- bis Sechsreihig mit 50 Kontakten pro Reihe für bis zu 300 I/Os
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $19.282 | $18.876 | $18.470 | $16.484 | $14.591 | $12.865 | $9.412 | $6.614 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQT-136-01-L-5 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (7 Teile pro Packung) |


