SQW-105-01-S-D-VS-A - Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster
Die SQT-Serie bietet kostengünstige Leiterplattenbuchsen für Durchsteck- oder Oberflächenmontage. Diese flexible Palette von Buchsen ist von 2-reihig bis zu 6-reihig erhältlich und nutzt den bewährten Tiger Buy™ Kontakt.
Eigenschaften
Ein- bis Sechsreihig mit 50 Kontakten pro Reihe für bis zu 300 I/Os
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.293 | $3.125 | $2.901 | $2.531 | $2.318 | $2.078 | $1.524 | $1.072 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQW-105-01-S-D-VS-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SQW-105-01-S-D-VS-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SQW-105-01-L-D-VS-A | 0 | Schlauch | 1 | 54 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQW-105-01-STL-D-VS-A | 0 | Schlauch | 1 | 54 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQW-105-01-LM-D-VS-A | 0 | Schlauch | 1 | 54 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQW-105-01-H-D-VS-A | 0 | Schlauch | 1 | 54 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQW-105-01-F-D-VS-A | 0 | Schlauch | 1 | 54 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (54 Teile pro Packung) |