SQW-108-01-L-D-VS-A-K-FR - 2mm/.079in Box Receptacle Solder Tail, 16 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, Alignment Pin, K Pad, Full Reel
Die SQT-Serie bietet kostengünstige Leiterplattenbuchsen für Durchsteck- oder Oberflächenmontage. Diese flexible Palette von Buchsen ist von 2-reihig bis zu 6-reihig erhältlich und nutzt den bewährten Tiger Buy™ Kontakt.
Eigenschaften
Ein- bis Sechsreihig mit 50 Kontakten pro Reihe für bis zu 300 I/Os
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 11625 |
| Preis | $2.343 | $2.078 | $1.834 | $1.834 | $0.954 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQW-108-01-L-D-VS-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 34 | Verpackung | Nein |
| SQW-108-01-L-D-VS-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 375 | Verpackung | Nein |
| SQW-108-01-F-D-VS-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 375 | 375 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SQW-108-01-S-D-VS-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 375 | 375 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (375 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |