T1PS-03-28-GF-03.0-A-T3 - 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Draht-zu-Draht-Stiftkabel zur Chassis-Befestigung, einreihig, Stecker/männlich auf Buchse/weiblich, Verriegelung, Micro Mate™
Eigenschaften
Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen
Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele
3 - 10 Positionen
28- oder 30-AWG-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.044 | $3.297 | $2.800 | $2.489 | $2.164 | $2.055 | $1.839 | $1.623 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1PS-03-28-GF-02.0-A-T3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PS-03-28-GF-06.0-A-T3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PS-03-28-GF-08.0-A-T3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
