T1PS-04-28-GF-32.9-A-T3 - 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Draht-zu-Draht-Stiftkabel zur Chassis-Befestigung, einreihig, Stecker/männlich auf Buchse/weiblich, Verriegelung, Micro Mate™
Eigenschaften
Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen
Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele
3 - 10 Positionen
28- oder 30-AWG-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.065 | $5.482 | $5.095 | $4.852 | $4.219 | $4.007 | $3.585 | $3.163 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1PS-04-28-GF-36.0-A-T3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PS-04-28-GF-12.0-A-T3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PS-04-28-GF-08.0-A-T3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PS-04-28-GF-06.0-A-T3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PS-04-28-GF-05.0-A-T3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PS-04-28-GF-04.0-A-T3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PS-04-28-GF-02.0-A-T3 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PS-04-28-GF-72.0-A-T3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |