T1PST-03-28-GF-30.0-A - 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Draht-zu-Draht-Stiftkabel zur Chassis-Befestigung, einreihig, Stecker/männlich zu Buchse/weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Verriegelung, Micro Mate™
Eigenschaften
Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen
Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele
3 - 10 Positionen
28 oder 30 AWG Teflon™-Fluorpolymer-Kabel
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4500 |
| Preis | $4.871 | $4.403 | $4.091 | $3.896 | $3.388 | $3.218 | $2.880 | $2.540 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1PST-03-28-GF-30.00-A | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PST-03-28-GF-20.00-A | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PST-03-28-GF-15.00-A | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PST-03-28-GF-06.00-A | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PST-03-28-GF-06.0-A | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PST-03-28-GF-05.0-A | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1PST-03-28-GF-01.80-A | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |