T1SS-03-28-GF-10.00-T3 - 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Draht-zu-Draht-Stiftkabel, einreihig, Stecker/männlich zu Stecker/männlich oder Buchse/weiblich, Verriegelung, Micro Mate™
Eigenschaften
Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen
28- oder 30-AWG-Leiter
2 - 10 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 6000 |
| Preis | $3.562 | $3.220 | $2.993 | $2.849 | $2.477 | $2.354 | $2.106 | $1.858 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1SS-03-28-GF-10.0-T3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SS-03-28-GF-12.0-T3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SS-03-28-GF-08.00-T3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SS-03-28-GF-12.00-T3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SS-03-28-GF-06.0-T3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SS-03-28-GF-15.0-T3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SS-03-28-GF-15.5-T3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SS-03-28-GF-02.0-T3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SS-03-28-GF-18.00-T3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SS-03-28-GF-18.0-T3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |