T1SST-04-28-GF-08.0 1 mm (.0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Draht-Stiftkabel, einreihig, Stecker/Stecker auf Stecker/männlich oder Buchse/Buchse/Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelung, Micro Mate™
Eigenschaften
Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen
28 oder 30 AWG Teflon™-Fluorpolymer-Kabel
2 - 10 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 7250 |
| Preis | $3.986 | $3.250 | $2.760 | $2.453 | $2.120 | $2.009 | $1.786 | $1.565 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1SST-04-28-GF-06.0 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SST-04-28-GF-05.0 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SST-04-28-GF-04.0 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SST-04-28-GF-12.0 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SST-04-28-GF-03.0 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SST-04-28-GF-28.0 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
