T1SST-05-28-GF-05.8-T3 - 1 mm (.0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Draht-Stiftkabel, einreihig, Stecker/Stecker auf Stecker/männlich oder Buchse/Buchse/Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelung, Micro Mate™
Eigenschaften
Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen
28 oder 30 AWG Teflon™-Fluorpolymer-Kabel
2 - 10 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.556 | $4.119 | $3.827 | $3.646 | $3.170 | $3.011 | $2.694 | $2.377 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1SST-05-28-GF-06.0-T3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SST-05-28-GF-03.0-T3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SST-05-28-GF-02.0-T3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T1SST-05-28-GF-17.0-T3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |