TLE-105-01-G-DV - 2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt
Eigenschaften
Standard- und Durchsteckbare Variante, zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Beam™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Kosteneffektives, zuverlässiges Kontaktsystem
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 31 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.035 | $2.475 | $2.106 | $1.870 | $1.421 | $1.270 | $0.931 | $0.579 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE-105-01-G-DV-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| TLE-105-01-G-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 750 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (57 Teile pro Packung) |