TLE-107-01-G-DV-A-FR 2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt
Eigenschaften
Standard- und Durchsteckbare Variante, zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Beam™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Kosteneffektives, zuverlässiges Kontaktsystem
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 725 | 1450 | 2175 | 5075 | 10150 |
| Preis | $2.688 | $2.094 | $1.904 | $1.456 | $0.974 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE-107-01-G-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 41 | Verpackung | Nein |
| TLE-107-01-G-DV-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 725 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |