TLE-117-01-G-DV-K-FR 2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt
Eigenschaften
Standard- und Durchsteckbare Variante, zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Beam™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Kosteneffektives, zuverlässiges Kontaktsystem
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 650 | 1300 | 2600 | 5200 |
| Preis | $3.954 | $3.539 | $2.621 | $1.680 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE-117-01-G-DV-K | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Verpackung | Nein |
| TLE-117-01-G-DV-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 650 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |